??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BOS 50K-XT-RS13-S4
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Sensori optoelettronici
Lista materiale
BALLUFF BOS 50K-XT-RS13-S4
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BOS028L
TC
descrizione
BOS 50K-XT-RS13-S4
PX
Vista prodotto
7200205611_AB
ROT
Rotazione
MOUNTING
Montaggio
ICON
WEBINC
Famiglia prodotto
W
Peso
0.13100 kg
TRAFFIC
numero di costumi
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Series = 50K, Dimension = 28.5 x 80.5 x 62 mm, Principle of operation = Photoelectric sensor, Principle of optical operation = Through-beam sensor (Emitter), Beam characteristic = Divergent, Light type = LED, red light, Light spot size = 200 x 200 mm at 10 m, Range = 0...60 m, Connection = Connector, M12x1-Male, 4-pin, Housing material = PC ABS, Material sensing surface = Glass, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE, UKCA
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice